2TSR12WZMUUC1+590H

2TSR12WZMUUC1+590H
2TSR12WZMUUC1+590H

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 590 mm Lang, Schienengröße 12 mm, Hohe Präzision Güte, WZ Ausführung, Leicht Vorspannung, X=40 mm, Y=15 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe14 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]40 mm
[B1]24 mm
[B2]8 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]4 mm
[J]10 mm
[J1]8.5 mm
[L] Schlittenlänge44.5 mm
[L1]15 mm
[L3]30.5 mm
[N]28 mm
[S1]M3X3.5 
Länge590 mm 
Maß [X]40 mm
Maß [X]15 mm
Maß [X]15 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungBreit 
Gewicht1 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)12 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLeicht 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating3191 N
50 km Dynamic Load Rating4020 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment47.6 Nm
Static [My] Pitch Moment17.2 Nm
Static [Mz] Yaw Moment18.6 Nm
Static Load Rating6080 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?