2HXYP20-10

2HXYP20-10
2HXYP20-10

Lineareinheit, X-Y ADAPTER PLATE 2H20 TO 2H10

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]145 mm
[B]145 mm
[C]10.5 mm
[D]16.5 mm
[E]11 mm
[F]200 mm
[G]200 mm
[H]85 mm
[J]120 mm
[K]M8 x 1.25 - 6H 
[L]22 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use with2HB20 to 2HB10 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?