2DB12-201339

2DB12-201339
2DB12-201339

2DB12F0N0480-300N000A0B00, Lineareinheit, 2DB, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0020 in Repeatability, Nicht-vorgespannt, 28.07 in Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 0.200 in Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 10 in/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 

  • Integrierte Doppelschiene mit Zwischensteg – ideal für Belastungen in alle Richtungen
  • Flach bauend
  • Reibungsarme Super-Smart-Kugelbuchsenlager für sanfte Bewegungen
  • Einfache Montage
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]48 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Smax (Hub)28.07 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht8.2 kg
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverFaltenbalg 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)6 x 2.125 in 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeNicht-vorgespannt 
Shaft ConfigurationFluchtend 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration385 in/s²
Maximum Linear Speed10 in/s
Repeatability0.0020 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?