2DB08-201434

2DB08-201434
2DB08-201434

2DB08C0N0230-200N001A0A00, Lineareinheit, 2DB, Trapezgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0002 in Repeatability, Vorgespannt, 15.99 in Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 0.500 in Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 16.67 in/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Integrierte Doppelschiene mit Zwischensteg – ideal für Belastungen in alle Richtungen
  • Flach bauend
  • Reibungsarme Super-Smart-Kugelbuchsenlager für sanfte Bewegungen
  • Einfache Montage
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]23 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Smax (Hub)15.99 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht3.6 kg
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile Coverohne 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)4.5 x 1.625 in 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationFluchtend 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2000 RPM
Maximum Acceleration385 in/s²
Maximum Linear Speed16.67 in/s
Repeatability0.0002 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?