2DA1600AL24

2DA1600AL24
2DA1600AL24

Linearführung, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 1.000 in, One Dual Guide, 5400 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Durchgehend gestütztes Doppelwellenschienen-System mit integriertem Schlitten
  • Schmaler Schlitten
  • Voreingestellt und vormontiert für unmittelbare Einsatzbereitschaft
  • Für mittlere bis schwere Lasten ausgelegt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]7.6 in
[B]3.25 in
[C]0.99 in
[D]5 in
[F]5/16-18 
[G]3/8 in bolt, 0.41 in hole 
[H]2.625 in
[H1]1.375 in
[L]24 in
[L1]6 in
[L5]2 in
[L6]0.37 in
[L7]5.25 in
[M]6.75 in
[P]2.44 in
[R]0.875 in
[S]0.9 in
[U]0.42 in
[X]6 in
[Z]1.25 in
Länge24 in 
Smax (Hub)18 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht27.2 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic5400 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?