2CA160MEL

2CA160MEL
2CA160MEL

Linearführung, 2CA, Twin Shaft Web, End supported, Standard, SB, Horizontal carriage, 1 in, One Dual Guide, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  5 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Doppelwellen-Linearkugelführungen mit Mittelsteg
  • Horizontale Konfiguration

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]4.5 in
[B]4 in
[D]2 in
[E]3 in
[F]5/16-18 
[G]5/16 bolt, 0.34 in hole 
[H]4.625 in
[H1]1.375 in
[K]0.5 in
[L1]6 in
[L3]1 in
[L6]0.38 in
[L7]4.5 in
[L8]0.75 in
[M]3.62 in
[N]5.25 in
[P]2.5 in
[Q]2.5 in
[R]2 in
[S]0.75 
[U]0.44 in
[V]1.62 in
[W]0.44 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleTwin Shaft Web 
SupportEnd supported, Standard 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?