2CA120MEL

2CA120MEL
2CA120MEL

Linearführung, 2CA, Twin Shaft Web, End supported, Standard, SB, Horizontal carriage, 0.75 in, One Dual Guide, 1800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  5 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Doppelwellen-Linearkugelführungen mit Mittelsteg
  • Horizontale Konfiguration

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]3.5 in
[B]3 in
[D]1.5 in
[E]2.25 in
[F]1/4-20 
[G]1/4 bolt, 0.28 in hole 
[H]3.625 in
[H1]1.125 in
[K]0.38 in
[L1]4.5 in
[L3]0.75 in
[L6]0.25 in
[L7]3.5 in
[L8]0.5 in
[M]2.87 in
[N]4 in
[P]2 in
[Q]2 in
[R]1.5 in
[S]0.56 
[U]0.31 in
[V]1.38 in
[W]0.31 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleTwin Shaft Web 
SupportEnd supported, Standard 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?