2CA080MEL

2CA080MEL
2CA080MEL

Linearführung, 2CA, Twin Shaft Web, End supported, Standard, SB, Horizontal carriage, 0.5 in, One Dual Guide, 290 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  5 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Doppelwellen-Linearkugelführungen mit Mittelsteg
  • Horizontale Konfiguration

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]2.62 in
[B]2.25 in
[D]1.13 in
[E]1.63 in
[F]#10-32 
[G]#10 bolt, 0.22 in hole 
[H]2.75 in
[H1]0.875 in
[K]0.31 in
[L1]3.5 in
[L3]0.63 in
[L6]0.25 in
[L7]2.5 in
[L8]0.5 in
[M]2 in
[N]3 in
[P]1.5 in
[Q]1.5 in
[R]1.125 in
[S]0.38 
[U]0.31 in
[V]0.88 in
[W]0.31 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleTwin Shaft Web 
SupportEnd supported, Standard 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic290 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?