2AD10AABPL - Abgekündigtes Produkt

Produkt 2AD10AABPL wurde abgekündigt.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products..

2AD10AABPL
2AD10AABPL

Profilschiene, AccuMini Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 1000 mm Lang, Schienengröße 10 mm, B - ca. 0,03 C Vorspannung, X=25 mm, Y=12.5 mm


  • Baugruppe bestehend aus 2 Schlitten auf einer Schiene
  • Engineered Polymer Retainer - reduces system inertia and noise.
  • Stainless Steel Ball Bearings - resist corrosion from harsh environments.
  • The AccuMini linear guide series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • The dynamic load and moment ratings are based upon a 100 km travel life.
  • In order to compare with bearings rated for 50 km, divide the dynamic capacity of the bearing rated for 50 km by 1.26.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Länge1000 mm 
Maß [X]25 mm
Maß [X]12.5 mm
Maß [X]12.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungAA - Standard 
Gewicht0.73 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)10 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
Temperature Max80 °C
VorspannungB - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?