2AB24ARBIL

2AB24ARBIL
2AB24ARBIL

Lineareinheit, 2AB, 1.500 in, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0002 in Repeatability, Vorgespannt, Einzel-Standardschlitten, 0.250 in Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig

Lead Time:  6 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Vor-ausgerichtete LinearRace-Wellen
  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[B]13 in
[B2]8 in
[B3]12 in
[B4]10.75 in
[B5]0.5 in
[F]1/2-13 
[G]5/16 
[G]0.34 in
[H]5 in
[H1]2.5 in
[L1]4 in
[L3]2.8 in
[L5]1.5 in
[L6]0.65 in
[M]8 in
[N]10 in
[O]0.75 in
[O]1.5 in
[O]2.5 in
[O]0.81 in
[O]5 in
[O]13 in
[O]3.25 in
[R]2.5 in
[T]13 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Pillow Block or Carriage4 Pillow Blocks 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd Supported 

Leistung

PerformanceWerte
Repeatability0.0002 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?