2AB16ARBHL

2AB16ARBHL
2AB16ARBHL

Lineareinheit, 2AB, 1.000 in, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0002 in Repeatability, Vorgespannt, Einzel-Standardschlitten, 0.250 in Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig

Lead Time:  6 Weeks 
11.489,27 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Vor-ausgerichtete LinearRace-Wellen
  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[B]8.7 in
[B2]5.5 in
[B3]8 in
[B4]7.25 in
[B5]0.35 in
[F]3/8-16 
[G]1/4 
[G]0.28 in
[H]3.437 in
[H1]1.75 in
[L1]2.81 in
[L3]2.2 in
[L5]1.2 in
[L6]0.5 in
[M]5.5 in
[N]7 in
[O]0.5 in
[O]1 in
[O]1.75 in
[O]0.6 in
[O]3.45 in
[O]9 in
[O]2.19 in
[R]1.6 in
[T]9 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in