2AB12ARBWL

2AB12ARBWL
2AB12ARBWL

Lineareinheit, 2AB, 0.750 in, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0002 in Repeatability, Vorgespannt, Einzel-Standardschlitten, 0.200 in Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig

Lead Time:  6 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Vor-ausgerichtete LinearRace-Wellen
  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[B]7.2 in
[B2]4.5 in
[B3]6.7 in
[B4]6 in
[B5]0.25 in
[F]5/16-18 
[G]#10 
[G]0.22 in
[H]2.937 in
[H1]1.5 in
[L1]2.06 in
[L3]2 in
[L5]1 in
[L6]0.2 in
[M]4.5 in
[N]6 in
[O]0.5 in
[O]0.8 in
[O]1.5 in
[O]0.6 in
[O]2.7 in
[O]7.5 in
[O]1.75 in
[R]1.35 in
[T]7.5 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Pillow Block or Carriage4 Pillow Blocks 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd Supported 

Leistung

PerformanceWerte
Repeatability0.0002 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?