2AB08ARBQL

2AB08ARBQL
2AB08ARBQL

Lineareinheit, 2AB, 0.500 in, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0002 in Repeatability, Vorgespannt, Einzel-Standardschlitten, 0.200 in Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig

Lead Time:  6 Weeks 
9.167,29 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Vor-ausgerichtete LinearRace-Wellen
  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[B]5.3 in
[B2]3.25 in
[B3]4.8 in
[B4]4.25 in
[B5]0.25 in
[F]1/4-20 
[G]#8 
[G]0.19 in
[H]2.187 in
[H1]1.13 in
[L1]1.69 in
[L3]1.5 in
[L5]0.75 in
[L6]0.38 in
[M]3.25 in
[N]4.5 in
[O]0.38 in
[O]0.5 in
[O]1.13 in
[O]0.48 in
[O]2.37 in
[O]5.5 in
[O]1.25 in
[R]1.025 in
[T]5.5 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in