2AB08ARBBL

2AB08ARBBL
2AB08ARBBL

Lineareinheit, 2AB, 0.500 in, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.0020 in Repeatability, Nicht-vorgespannt, Einzel-Standardschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig

Lead Time:  6 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Vor-ausgerichtete LinearRace-Wellen
  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[B]5.3 in
[B2]3.25 in
[B3]4.8 in
[B4]4.25 in
[B5]0.25 in
[F]1/4-20 
[G]#8 
[G]0.19 in
[H]2.187 in
[H1]1.13 in
[L1]1.69 in
[L3]1.5 in
[L5]0.75 in
[L6]0.38 in
[M]3.25 in
[N]4.5 in
[O]0.38 in
[O]0.5 in
[O]1.13 in
[O]0.48 in
[O]2.37 in
[O]5.5 in
[O]1.25 in
[R]1.025 in
[T]5.5 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Pillow Block or Carriage4 Pillow Blocks 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeNicht-vorgespannt 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd Supported 

Leistung

PerformanceWerte
Repeatability0.0020 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?