216-40-009

216-40-009
216-40-009

Kupplung, PSI6AGSSSICCW20.0H73STSHIELDED, Federband, Mechanically Actuated Clutch, PSI-6, Start/Stopp, Linksdrehend Rotation, Wellenantrieb, 20.000 mm H7 Bohrung, 3 Stop, Nur mechanisch, 500 in-lbs Statisches Drehmoment, Sonderausführung

Lead Time:  40 Days 

  • Die PSI-Serie ist die einfachste Grundausführung der Federbandkupplungen. Als Start-/Stopp- oder Eintouren-Kupplung erfolgt die Schaltung einfach durch externe Blockierung oder Freigabe des Schaltrings. Bei der Nutzung als einfache Überholkupplung verbindet sie die Last fest mit der Antriebsquelle, erlaubt jedoch einen Freilauf, sobald der Antrieb verlangsamt, angehalten oder umgekehrt wird.
  • Alle Einheiten sind mit Nabenantrieb/Wellenabtrieb oder umgekehrt lieferbar. Die Kupplungen der PSI-Serie wurden für Anwendungen mit direkter mechanischer Steuerung entwickelt und bieten eine zuverlässige, anwenderfreundliche und kostengünstige Lösung.
  • ROHS-konform
  • Mechanisch betätigte Kupplungen
  • Selbstschmierend, wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]M5 x 0.8 Tap 
[B]2.312 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max20.000 mm H7 
[D] Max22.80 / 22.90 mm 
[E] Max.5.985 / 6.015 mm 
[F]2.437 in
[G]2.75 in
[H]0.27 in
[J]M6 x 1.0 THD, 3 Holes on a 52.37 mm BC 
[N]1.559-1.562 in 
[P1]0.28 in
[R]0.87 in
[S]1.5 in
[T]0.12 in
[V]0.63 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht1.2 kg
Option
OptionSonderausführung 
OptionStart/Stopp 
OptionWellenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
SpannungNur mechanisch 

Leistung

PerformanceWerte
Max radiale Lager-Tragzahl bei max. Umdrehung63 lbf
Max. Drehzahl500 RPM
Statisches Drehmoment63 lbf
Statisches Drehmoment500 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?