208-10-027

208-10-027
208-10-027

Kupplung, PSI8SHICW1.25B2ST, Federband, Mechanically Actuated Clutch, PSI-8, Eintouren, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 1.2505 / 1.2525 in Bohrung, 2 Stop, Nur mechanisch, 2500 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  55 Days 

  • Die PSI-Serie ist die einfachste Grundausführung der Federbandkupplungen. Als Start-/Stopp- oder Eintouren-Kupplung erfolgt die Schaltung einfach durch externe Blockierung oder Freigabe des Schaltrings. Bei der Nutzung als einfache Überholkupplung verbindet sie die Last fest mit der Antriebsquelle, erlaubt jedoch einen Freilauf, sobald der Antrieb verlangsamt, angehalten oder umgekehrt wird.
  • Alle Einheiten sind mit Nabenantrieb/Wellenabtrieb oder umgekehrt lieferbar. Die Kupplungen der PSI-Serie wurden für Anwendungen mit direkter mechanischer Steuerung entwickelt und bieten eine zuverlässige, anwenderfreundliche und kostengünstige Lösung.
  • ROHS-konform
  • Mechanisch betätigte Kupplungen
  • Selbstschmierend, wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3/8-16, 2 @ 90° 
[B]4.25 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.2505 / 1.2525 in 
[D] Max1.389 / 1.399 in 
[E] Max.0.3135 / 0.3155 in 
[F]4 in
[G]4 in
[H]0.35 in
[J]5/16-18 6 on 3.375 BC Max. Thread Engage Free Hub 0.375 
[N]2.372-2.374 in 
[P1]0.62 in
[R]2.2 in
[S]2 in
[T]0.188 in
[V]1.27 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht8.3 lb
Option
OptionEintouren 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
SpannungNur mechanisch 

Leistung

PerformanceWerte
Max radiale Lager-Tragzahl bei max. Umdrehung300 lbf
Max. Drehzahl300 RPM
Statisches Drehmoment300 lbf
Statisches Drehmoment2500 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?