205-10-014

205-10-014
205-10-014

Kupplung, PSI5SHICW.50B2ST, Federband, Mechanically Actuated Clutch, PSI-5, Eintouren, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.501 / 0.503 in Bohrung, 2 Stop, Nur mechanisch, 250 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  1 Day 

  • Die PSI-Serie ist die einfachste Grundausführung der Federbandkupplungen. Als Start-/Stopp- oder Eintouren-Kupplung erfolgt die Schaltung einfach durch externe Blockierung oder Freigabe des Schaltrings. Bei der Nutzung als einfache Überholkupplung verbindet sie die Last fest mit der Antriebsquelle, erlaubt jedoch einen Freilauf, sobald der Antrieb verlangsamt, angehalten oder umgekehrt wird.
  • Alle Einheiten sind mit Nabenantrieb/Wellenabtrieb oder umgekehrt lieferbar. Die Kupplungen der PSI-Serie wurden für Anwendungen mit direkter mechanischer Steuerung entwickelt und bieten eine zuverlässige, anwenderfreundliche und kostengünstige Lösung.
  • ROHS-konform
  • Mechanisch betätigte Kupplungen
  • Selbstschmierend, wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]0.188 in Dia. 
[B]1.88 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.501 / 0.503 in 
[F]1.56 in
[G]1.69 in
[H]0.25 in
[K]1.56 in
[N]1.502-1.503 in 
[P1]0.38 in
[R]1 in
[S]0.96 in
[T]0.34 in
[V]0.22 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht0.62 lb
Option
OptionEintouren 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung 
SpannungNur mechanisch 

Leistung

PerformanceWerte
Max radiale Lager-Tragzahl bei max. Umdrehung31.5 lbf
Max. Drehzahl750 RPM
Statisches Drehmoment31.5 lbf
Statisches Drehmoment250 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?