20332

20332
Gleitgewindemutter

Bronze Mutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 3.375 in dia. X 1.5 in Steigung, Rechtsgängig

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$926.17 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
  • Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 45,00 in (1.143,0 mm)
B Max 45,00 in (1.143,0 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 3.625-12

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindeldurchmesser 3,375 in (85,73 mm)
Steigung 1,500 in (38,10 mm)
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Bronze
Max. Axialspiel 0,0200 in (0,508 mm)
Wirkungsgrad 34%
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Weight 11,62 lbs (5,27 kg)

Leistung

Leistung Wert
Max. dynamische Last 60.000,0 lbf (266.893,3 N)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?