20 TCM T1 CTL 6000.000 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 20 TCM T1 CTL 6000.000 wurde abgekündigt.

20 TCM T1 CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metrisch, 20 mm Durchmesser, StandardMin. 50 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Alle vorgebohrten Wellen mit Standardmaß Y (Y1 = Y2). Das Maß Y gibt den Abstand vom Mittelpunkt der Bohrung(en) zum näheren Ende der Welle an.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 20.0000
[G] 13
[X] 75.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt, T1-Lochbild
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl CF53
Oberflächengüte 0,25 Ra µm
Härte Min. 50 Rockwell C
Option vorgebohrt (PD) Vorgebohrt
Länge 6.000,0 mm / 236,2 in
Durchmesser 20 mm / 0,787 in
Ge­wicht 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Konizität 0,0020 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?