1VA12HA0L12

1VA12HA0L12
1VA12HA0L12

Linearführung, 1VA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine durchgängig, an den Enden oder nicht abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock aus FluoroNyliner
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRA
  • 1 x 60 Case® Edelstahlwelle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[H]2.437 in
[L]12 in
[L1]4.5 in
[L3]2.75 in
[L4]1.75 in
Smax (Hub)7.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht5 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max550 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static3800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?