1TSR7ZMUUC1+384P

1TSR7ZMUUC1+384P
1TSR7ZMUUC1+384P

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 1 Carriage, 1 Schiene, 384 mm Lang, Schienengröße 7 mm, Präzision Güte, Z Ausführung, Leicht Vorspannung, X=15 mm, Y=4.5 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe8 mm
[A] Toleranz±10 μm 
[B]17 mm
[B1]7 mm
[B2]5 mm
[F1]2.4 mm
[F2]4.2 mm
[G2]2.4 mm
[J]6.5 mm
[J1]4.7 mm
[L] Schlittenlänge23.5 mm
[L1]8 mm
[L3]13.5 mm
[N]12 mm
[S1]M2X2.5 
Länge384 mm 
Maß [X]15 mm
Maß [X]4.5 mm
Maß [X]4.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungStandard 
Gewicht0.11 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)7 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLeicht 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating733 N
50 km Dynamic Load Rating924 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment5.1 Nm
Static [My] Pitch Moment2.55 Nm
Static [Mz] Yaw Moment2.55 Nm
Static Load Rating1440 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?