1TSR7ZMUU+27

1TSR7ZMUU+27

Typen TSR, 7mm, Standard, Standard-Lippendichtung,

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$78.83 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 47.0 mm  Max: 990.0 mm  Toleranz +/- 0,1 mm


  • Industriestandard für den Direktaustausch
  • Gefertigt aus 440er-Edelstahl (korrosionsfest, wenig bis keine Schmierung)
  • Hohe Präzision (bis zu ±0,010 mm)
  • Extrem leichtgängiger, geräuscharmer Betrieb
  • Flachbauend
  • Hohe Momentbelastbarkeit für Anwendungen mit Einzelschiene/-schlitten
  • Flüsterleise Bewegung
  • Spitzbogen-Geometrie der Laufbahnen erlaubt die Nutzung als Einzelschiene
  • Einteilige Segmente bis zu einem Meter (in Größen 7–15 mm)
  • Sonderlängen und -konfigurationen auf Anfrage

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[D2] 4.200,0 mm
[D3] 2.400,0 mm
[h] 2.300,0 mm
[H] 8.000,0 mm (±0.04)
[H1] 1.500,0 mm
[H4] 4.700,0 mm
[L1] 23.500,0 mm
[L2] 13.500,0 mm
[L3] 8.000,0 mm
[N] 5.000,0 mm (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7.000,0 mm
[W1] 17.000,0 mm
[W2] 12.000,0 mm
[W3] 2.500,0 mm
[W4] 3.500,0 mm
[X] 15.000,0 mm
[Y] 5.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Baugruppe
Schlitten Z - Standard
Größe 7
Schienenlänge 27,0 mm (1,06 in)
Genauigkeitsklasse Normal
Werkstoff Edelstahl
Anzahl Schlitten 1
Vorspannung Spielpassung
Gewicht 0,026 kg (0,058 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung Wert
Dynamische Tragzahl für 100 km 751 N (169 lbf)
Dynamische Tragzahl für 50 km 924 N (208 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 5 N·m (4 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 3 N·m (2 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 3 N·m (2 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 1.440 N (324 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?