1TSR7MUU+110

1TSR7MUU+110
1TSR7MUU+110

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 1 Carriage, 1 Schiene

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
Gewicht0.045 kg
Kugel/RolleKugel 
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?