1PAM40LW0L

1PAM40LW0L
1PAM40LW0L

Linearführung, 1PA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 40 mm, One Guide Shaft, 27400 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
995,24 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Zwei offene Einzel-Lagerblöcke
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRAM
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A]39 mm
[B1]54 mm
[H]105 mm
[H1]60 mm
[L1]91 mm
[L3]108 mm
[L4]78 mm