1PAM16MW0L300

1PAM16MW0L300
1PAM16MW0L300

Linearführung, 1PA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 16.0 mm, One Guide Shaft, 4400 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRAM
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[A]24 mm
[B1]26.5 mm
[H]52 mm
[H1]30 mm
[L]300 mm
[L1]84 mm
[L3]53 mm
[L4]48 mm
Smax (Hub)216 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.8 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4400 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?