1NAM40NN0L1000

1NAM40NN0L1000
1NAM40NN0L1000

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 40 mm, One Guide Shaft, 6160 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Zwei geschlossene Einzel-Lagerblöcke, metrisch
  • Zwei SBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[H]95 mm
[H1]50 mm
[L]1000 mm
[L1]91 mm
[L2]32 mm
[L4]108 mm
[L5]86 mm
Smax (Hub)754 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht15.4 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic6160 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?