1NAM30PM0L1000

1NAM30PM0L1000
1NAM30PM0L1000

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 30 mm, One Guide Shaft, 3730 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei ASBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[H]75 mm
[H1]40 mm
[L]1000 mm
[L1]152 mm
[L2]40 mm
[L3]87 mm
[L4]87 mm
[L5]64 mm
Smax (Hub)768 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht8.7 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3730 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?