1NAM25PM0L1000

1NAM25PM0L1000
1NAM25PM0L1000

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 25 mm, One Guide Shaft, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei ASBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser25 mm
[H]65 mm
[H1]35 mm
[L]1000 mm
[L1]130 mm
[L2]38 mm
[L3]78 mm
[L4]78 mm
[L5]56 mm
Smax (Hub)794 mm