1NAM16NN0L

1NAM16NN0L
1NAM16NN0L

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 16 mm, One Guide Shaft, 800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
351,02 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Zwei geschlossene Einzel-Lagerblöcke, metrisch
  • Zwei SBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[H]47 mm
[H1]25 mm
[L1]43 mm
[L2]16 mm
[L4]50 mm
[L5]40 mm