1NAM12NM0L450

1NAM12NM0L450
1NAM12NM0L450

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 2 Pillow Blocks, 12 mm, One Guide Shaft, 160 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Zwei geschlossene Einzel-Lagerblöcke, metrisch
  • Zwei ASBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[H]38 mm
[H1]20 mm
[L]450 mm
[L1]39 mm
[L2]20 mm
[L3]43 mm
[L4]43 mm
[L5]30 mm
Smax (Hub)332 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.86 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic160 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?