1NAM08NN0L150

1NAM08NN0L150
1NAM08NN0L150

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 8 mm, One Guide Shaft, 100 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Zwei geschlossene Einzel-Lagerblöcke, metrisch
  • Zwei SBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser8 mm
[H]30 mm
[H1]15 mm
[L]150 mm
[L1]32 mm
[L2]10 mm
[L4]32 mm
[L5]25 mm
Smax (Hub)66 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.5 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic100 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?