1DA08K00L24

1DA08K00L24
1DA08K00L24

Linearführung, 1DA, Round Shaft, Continuously supported, Side Mount, SSRA, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft, 240 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende, seitlich montierbare Wellenabstützung SSRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[H]1.562 in
[L]24 in
[L1]3.5 in
[L2]2.61 in
[L4]1.44 in
Smax (Hub)20.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.5 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Side Mount 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic240 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?