1CA20FA0L12

1CA20FA0L12
1CA20FA0L12

Linearführung, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 1.250 in, One Guide Shaft, 3730 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Zwei offene Einzel-Lagerblöcke
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[H]3.625 in
[L]12 in
[L1]3.38 in
[L3]4 in
[L4]2.5 in
Smax (Hub)5.24 in