1CA16FA0L12

1CA16FA0L12
1CA16FA0L12

Linearführung, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 1.000 in, One Guide Shaft, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Zwei offene Einzel-Lagerblöcke
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[H]2.937 in
[L]12 in
[L1]2.63 in
[L3]3.25 in
[L4]2.13 in
Smax (Hub)6.74 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht6.5 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?