1CA12FA0L

1CA12FA0L
1CA12FA0L

Linearführung, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 0.750 in, One Guide Shaft, 1800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Zwei offene Einzel-Lagerblöcke
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[H]2.437 in
[L1]1.88 in
[L3]2.75 in
[L4]1.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?