1BA24AJ0L

1BA24AJ0L
1BA24AJ0L

Linearführung, 1BA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 1.500 in, One Guide Shaft, 6160 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Zwei geschlossene Einzel-Lagerblöcke, Zollmaß
  • Zwei SB-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[H]3.75 in
[L1]4 in
[L2]1.25 in
[L3]4.75 in
[L4]4.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic6160 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?