1BA12BJ0L18

1BA12BJ0L18
1BA12BJ0L18

Linearführung, 1BA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft, 1800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei SB-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[H]2.187 in
[L]18 in
[L1]4.5 in
[L2]0.75 in
[L3]2.75 in
[L4]2.75 in
Smax (Hub)12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.5 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?