1BA08BJ0L12

1BA08BJ0L12
1BA08BJ0L12

Linearführung, 1BA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft, 530 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei SB-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[H]1.687 in
[L]12 in
[L1]3.5 in
[L2]0.63 in
[L3]2 in
[L4]2 in
Smax (Hub)7.24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.7 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic530 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?