1AT25EL856 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 1AT25EL856 wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25EL856
1AT25EL856

Profilschiene, T-Serie Kugel Baugruppe, 1 Carriage, 1 Schiene, 856 mm Lang, Schienengröße 25 mm, X=60 mm, Y=8 mm, Veraltet


  • Nur als Baugruppe erhältlich
  • Schlitten werden bei der Montage von der Größe an die Schienen angepasst
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe40 mm
[B]48 mm
[B1]23 mm
[B2]12.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]8 mm
[G2]10 mm
[J]33.5 mm
[J1]22 mm
[L] Schlittenlänge88 mm
[L1]35 mm
[M1]12 mm
[N]35 mm
[S1]M6 
Länge856 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]8 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
Gewicht1.2 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
Temperature Max80 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating13000 N
50 km Dynamic Load Rating16379 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static Load Rating15000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?