195-9730

195-9730
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 25 mm X 50 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±23 µm/300mm, Anzahl Gänge: 5

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1275.24 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 241.500,00 mm (9.507,874 in)
D2 214.700,00 mm (8.452,756 in)
D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Kerndurchmesser 21,500 mm (0,846 in)
Steigung 50,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000,00 mm
Steigungsgenauigkeit 23 µm/300mm
Anzahl Gänge 5
Werkstoff CF53
Endzapfen-Lagergröße 20 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 3,370 kg/m

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?