195-9727

195-9727
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 63 mm X 20 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±23 µm/300mm, Anzahl Gänge: 2

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$4254.08 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 627.000,00 mm (24.685,039 in)
D2 571.600,00 mm (22.503,937 in)
D3 500.000,00 mm (19.685,039 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Kerndurchmesser 57,160 mm (2,250 in)
Steigung 20,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000,00 mm
Steigungsgenauigkeit 23 µm/300mm
Anzahl Gänge 2
Werkstoff CF53
Endzapfen-Lagergröße 50 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 22,000 kg/m

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?