190-9689 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 190-9689 wurde abgekündigt.

190-9689
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 10 mm X 10 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±52 µm/300mm, Anzahl Gänge: 2

Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 1800.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 9.70 mm (0.382 in)
D2 7.90 mm (0.311 in)
D3 7.00 mm (0.276 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Kerndurchmesser 7,900 mm (0,311 in)
Steigung 10,0 mm
Spindel-Gewindelänge 1.800,00 mm
Steigungsgenauigkeit 52 µm/300mm
Anzahl Gänge 2
Werkstoff CF53
Endzapfen-Lagergröße 8 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,580 kg/m

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?