Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Das Produkt 190-9575 ist ein veraltetes Produkt.
Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT8528.
Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.
Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.
Kugelgewindespindel, 0.375 in X 0.125 in, Gewinderichtung: linksgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1
Abgelängt:
Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  Zum nächsten vollen 0,001 Zoll
Warnung
Länge auf die nächste volle Gesamtlänge gerundet. Die Toleranzwerte beziehen sich auf die Gesamtlänge. Bitte überprüfen Sie Ihre aktualisierte Gesamt- und Gewindelänge:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].