190-9574 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 190-9574 wurde abgekündigt.

Verchromung des Standardprodukts als Alternativoption erhältlich.

190-9574
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 0.631 in X 0.200 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 15.49 mm (0.610 in)
D2 12.78 mm (0.503 in)
D3 12.00 mm (0.472 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Kerndurchmesser 12,700 mm (0,500 in)
Steigung 0,200 in
Spindel-Gewindelänge 72,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 12 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,90 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?