190-9566 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 190-9566 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

190-9566
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 1.150 in X 0.200 in, Gewinderichtung: linksgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1

Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Zum nächsten vollen 0,001 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 28.70 mm (1.130 in)
D2 25.53 mm (1.005 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,150 in
Kerndurchmesser 25,908 mm (1,020 in)
Steigung 0,200 in
Spindel-Gewindelänge 288,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 25 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,27 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?