Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Das Produkt 190-9564 ist ein veraltetes Produkt.
Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT3262.
Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Kugelgewindespindel, 4.000 in X 1.000 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.007 in/ft, Anzahl Gänge: 1
Abgelängt:
Min: 1.0 in  Max: 244.0 in  Zum nächsten vollen 0,001 Zoll
Warnung
Länge auf die nächste volle Gesamtlänge gerundet. Die Toleranzwerte beziehen sich auf die Gesamtlänge. Bitte überprüfen Sie Ihre aktualisierte Gesamt- und Gewindelänge:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].