190-9217 - Veraltetes Produkt

Produkt 190-9217 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT9420.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

190-9217
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 0.375 in X 0.125 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 9.65 mm (0.380 in)
D2 7.95 mm (0.313 in)
D3 1.00 mm (0.039 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,375 in
Kerndurchmesser 7,874 mm (0,310 in)
Steigung 0,125 in
Spindel-Gewindelänge 36,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 1 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,30 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?