190-9116 - Veraltetes Produkt

Produkt 190-9116 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT0407.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

190-9116
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 2.500 in X 0.500 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 64.64 mm (2.545 in)
D2 56.44 mm (2.222 in)
D3 50.00 mm (1.969 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,500 in
Kerndurchmesser 56,388 mm (2,220 in)
Steigung 0,500 in
Spindel-Gewindelänge 144,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 50 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 15,00 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?