190-9111 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 190-9111 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

190-9111
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 2.000 in X 1.000 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 2


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 51.94 mm (2.045 in)
D2 43.76 mm (1.723 in)
D3 45.00 mm (1.772 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,000 in
Kerndurchmesser 43,688 mm (1,720 in)
Steigung 1,000 in
Spindel-Gewindelänge 144,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 2
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 40 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 9,80 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?