190-9108 - Veraltetes Produkt

Produkt 190-9108 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT9996.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

190-9108
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 1.500 in X 0.500 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 38.99 mm (1.535 in)
D2 32.13 mm (1.265 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Kerndurchmesser 32,258 mm (1,270 in)
Steigung 0,500 in
Spindel-Gewindelänge 144,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 30 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 5,60 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?